Publicar produtos
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

Traduzido por Google,

Ralo de cornija ZURN ZRB182 de 4-1/2" [114 mm] de diâmetro, corpo de saída lateral de 90° em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, cúpula lisa em bronze e braçadeira de vedação de membrana.

Características:

  • Ralo de cornija de 4-1/2" de diâmetro com saída lateral de 90°
  • Utilizado em calhas ou em telhados pequenos.
  • Colar de fixação em bronze ou bronze níquel, e cúpula.
Especificação
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z182
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosCornice
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)4.5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains