Publicar produtos
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

Traduzido por Google,

Limpeza sanitária industrial de piso de 8 polegadas de diâmetro

Características:

  • Satisfaça seus clientes escolhendo os produtos de alto desempenho da Zurn, que são confiáveis.
  • Economize tempo no trabalho com os produtos estabilizadores patenteados da Zurn.
  • Mantenha um ambiente sanitário com material de aço inoxidável de alta qualidade.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1840-8b
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-10-07
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniclassFloor Gratings
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste