Publicar produtos
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

Traduzido por Google,

Ralo de cornija ZURN ZRB185 de 6" [152 mm] de diâmetro, em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, com corpo de saída lateral de 90°, cúpula lisa em bronze e braçadeira de vedação de membrana.

Características:

  • Ralo de cornija de 15 cm de diâmetro com saída lateral de 90°
  • Utilizado em calhas ou em telhados pequenos.
  • Colar de fixação em bronze ou bronze níquel, e cúpula.
Especificação
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z185
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosCornice
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-08
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains