Publicar produtos
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

4.7 de 5 estrelas4.7(19 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de descarga de 6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191 mm] ou 8-3/8" x 12-1/2" [213 mm x 318 mm], corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com saída traseira ou inferior reversível, grelha de alumínio oblíqua com estrutura combinada de 90° e braçadeira de fixação de membrana.

Características:

  • Dreno de escoamento oblíquo
  • Saída lateral para conexão com tubulação horizontal
  • Normalmente usado para drenagem secundária em telhados inclinados

Palavras-chave: drenos de escoamento, drenos de escoamento oblíquos, drenos de telhado, objeto bim

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z187
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosScupper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains

Disponibilidade da região

América do Norte