Publicar produtos
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de descarga de 4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121 mm x 165 mm x 279 mm], corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com saída de 45° e filtro de alumínio tipo nivelado com estrutura de alumínio combinada e braçadeira de fixação de membrana.

Características:

  • ralo de descarga com grelha de descarga
  • Saída de 45 graus
  • Normalmente usado para drenagem secundária em telhados inclinados

Palavras-chave: Dreno de escoamento de telhado, Dreno de escoamento, Instalação de dreno de telhado de escoamento, Dreno de telhado de escoamento Zurn, Dreno de parapeito de escoamento

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z189-ip
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosScupper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem