Publicar produtos
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Receptor Sani-Flor com corpo de ferro fundido de 12” x 12” x 8” [305 mm x 305 mm x 203 mm] de profundidade e grelha quadrada para serviços leves com aberturas ranhuradas de 1/2” [13 mm], interior e parte superior em esmalte de porcelana branco resistente a ácidos, completo com filtro de cúpula inferior interno antirrespingo em ABS branco.

Características:

  • O revestimento de esmalte resistente a ácidos oferece resistência química
  • Corpo arredondado previne acúmulo de bactérias
  • Filtro interno anti-respingos com cúpula inferior para coletar detritos

Modelos adicionais disponíveis

(Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Palavras-chave: Receptor Sani Flor, corpo de ferro fundido, Resistente a ácidos, Resistência química, Flange de ancoragem, Orifícios de infiltração, Colar de grampo, Conexão de primer de armadilha, Filtro de cúpula inferior, Filtro à prova de vandalismo, Filtro de cúpula de alumínio

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1901
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosSani-Flor Receptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição3
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)8.5
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)34
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015130
  • Nome ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains