Publicar produtos
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

Traduzido por Google,

Bota de descida de 4 [102] x 18 [457], corpo de ferro fundido com revestimento Dura, entrada e saída redondas e cinta com furos fundidos de 1/4 [6] de diâmetro para parafusos de cabeça chata.

  • Bota de descida de 4"
  • Transições da conexão de calha redonda para tubulação de drenagem
  • Porta de limpeza opcional

Palavras-chave: Bota para cano de descida com entrada e saída redondas, bota para cano de descida, botas para cano de descida redondas, entrada para bota para cano de descida, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Modelo(s) adicional(is) disponível(is)

Z191-RD-CA

Especificação
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z191-rd
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosDownspouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-09
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniclassRoof Downspouts