Publicar produtos
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O receptor Zurn Z1910 Sani-Flor tem corpo de ferro fundido de 8" x 8" x 6" de profundidade e grelha quadrada de serviço médio com aberturas ranhuradas de 7/16".

Características e benefícios

* O revestimento de esmalte resistente a ácidos oferece resistência química
* Corpo arredondado evita acúmulo de bactérias
* Filtro interno anti-respingos na parte inferior para coletar detritos

Modelos adicionais disponíveis

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Palavras-chave: Receptor Sani Flor, Profundidade do Sump, Receptor Zurn sani Flor, Insatlação do Receptor sani Flor, Zurn sani Flor Recepto Profundidade do Sump, ZN1910

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1910
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosSani-Flor Receptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-30
  • Número de edição3
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCGrating
  • Código UNSPSC301032
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniclassFloor Gratings