Publicar produtos
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

A tampa de ventilação à prova de vandalismo Zurn Z193 tem um corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated e uma tampa de domo com capuz, com dispositivo de segurança à prova de vandalismo.

Características:

  • Tampa antivandalismo evita adulteração
  • Permite que o ar flua enquanto evita a entrada de chuva

Palavras-chave: Tampa de ventilação com capuz à prova de vandalismo, Instalação da tampa de ventilação com capuz à prova de vandalismo Zurn, Instruções da tampa de ventilação com capuz à prova de vandalismo Zurn, Tampa de ventilação à prova de vandalismo, Tampa de ventilação com capuz à prova de vandalismo de ferro fundido, Tampa de ventilação à prova de vandalismo compatível

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z193
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosDownspouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-24
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGreen roof drainage outlets
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains

Disponibilidade da região

América do Norte