Publicar produtos
Z199-DC Downspout Cover
Zurn

Z199-DC Downspout Cover

4.0 de 5 estrelas4.0(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Tampa de cano de descida, estrutura redonda de aço inoxidável com filtro articulado de aço inoxidável perfurado e seguro.

Características:

  • A tampa do cano de descida articulada evita que pássaros/animais entrem na tubulação
  • Direciona a água para longe do edifício para evitar manchas
  • A construção em aço inoxidável proporciona longa vida útil do produto com acabamento decorativo

Palavras-chave: tampa de cano de descida, tampa de drenagem de cano de descida, cano de descida de aço inoxidável, tampas de tubo de drenagem de cano de descida, tampas de saída de água da chuva, bico de cano de descida zurn, tampa de segurança de cano de descida, cano de descida articulado, transbordamento de cano de descida, filtro articulado de aço inoxidável perfurado, aço inoxidável tipo 304, estrutura de cano de descida longo

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z199-dc
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosDownspouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-18
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCDownspouts
  • Código UNSPSC30151701
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniclassRoof Downspouts