Publicar produtos
Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer
Zurn

Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer

Traduzido por Google,

ZURN ZN451 Ralo raso para piso e chuveiro, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated com saída inferior, combinação de braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração, filtro ajustável "TIPO B" polido em bronze níquel à prova de salto e corpo raso em ferro fundido com passagem de água de 2 ou 3 [51 ou 76] e saída lateral roscada.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e saída inferior.
  • Conjunto de braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração
  • Sifão raso em ferro fundido com passagem de água de 2" ou 3" e saída lateral rosqueada.
  • Filtro ajustável tipo B, polido, em níquel bronze, resistente ao salto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z451b
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem