Publicar produtos
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

Traduzido por Google,

ZURN Z530 Ralo de convés com flange larga de 9" [229 mm] de diâmetro para decks de látex, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, flange para aplicação de látex, grelha plana, resistente a saltos altos e de serviço médio, e balde de sedimentos suspenso.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Grelha resistente a saltos altos, de uso médio.
  • Balde de sedimentos em suspensão
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z530
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)17
  • Profundidade (polegadas)17
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains