Publicar produtos
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

Traduzido por Google,

Ralo de convés ZURN Z531 de 9" [229 mm] de diâmetro com estrutura ajustável e flange larga, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, flange de 10-1/4" [260 mm] de diâmetro para aplicação de látex e combinação de braçadeira ajustável para aplicação de látex, conformação de borda e fixação de membrana com grelha plana de serviço médio.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Grampo ajustável para desempenadeira de látex, moldagem de bordas e fixação de membranas.
  • Grelha de serviço médio
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z531
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)17
  • Profundidade (polegadas)17
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains