Publicar produtos
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

Traduzido por Google,

Ralo de piso ZURN Z532 com flange larga de 12-1/4" [311 mm] de diâmetro, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, bandeja de infiltração e combinação de braçadeira e moldura para vedação com membrana, com flange para aplicação de desempenadeira de látex para grelha resistente com fendas em duresist, com balde para sedimentos suspenso.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Grelha ranhurada reforçada com balde de sedimentos suspenso
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z532
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains