Publicar produtos
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

Traduzido por Google,

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA: ZURN Z536 Ralo para estacionamento com 391 mm (15-3/8") de diâmetro, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, flange de suporte do ralo com junta reforçada e grelha ranhurada reforçada.

Características

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z536-ic
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosDeck Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem