Publicar produtos
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

Traduzido por Google,

ZURN Z539 Dreno superior de 12-1/4" [311 mm] de diâmetro, corpo de sumidouro profundo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, bandeja de infiltração e combinação de braçadeira e estrutura de vedação de membrana para balde de sedimentos e grelha ranhurada resistente.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z539
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)68
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText