Publicar produtos
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga oculta e silenciosa, tipo diafragma, em latão bruto, com diafragma de dupla vedação resistente à cloramina e bypass anti-entupimento. Completa com botão de pressão que não trava na posição aberta e evita vazamentos, quebra-vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada monobloco, tubo de extensão ajustável, tubo de descarga, conexões de cotovelo para descarga e acoplamento para conexão traseira. O registro possui proteção interna contra sifão. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Características:

    • Diafragma de bypass linear resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Botão de pressão manual com tecnologia de vedação à prova de vazamentos
    Especificação
    • keywords: Concealed Valves,Manual,Flush Valves,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Zurn One Systems Specifier,,6152,152

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z6152
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaFlush®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5
    • Largura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas