Publicar produtos
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

Traduzido por Google,

ZURN ZN625 Ralo de convés de isolamento ajustável, corpos superior e inferior em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, colares de fixação superior e inferior, junta flexível de neoprene, niple de isolamento e filtro ajustável de bronze niquelado de 6" [152 mm] de diâmetro.

Características:

  • Corpos superior e inferior em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, com tampo em bronze polido ou bronze níquel polido disponível.
  • Junta flexível de neoprene
  • Niple de isolamento e filtro ajustável de bronze niquelado de 6" de diâmetro
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z625
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains