Publicar produtos
Z883 Perma-Trench® Shallow System
Zurn

Z883 Perma-Trench® Shallow System

3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Os canais devem ter 40" [1016 mm] de comprimento, 6" [152 mm] de largura de revelação e ter uma garganta de 4" [102 mm]. As seções modulares do canal devem ser feitas de polietileno com 0% de absorção de água. Devem ter uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separará durante a instalação e deve travar mecanicamente no entorno de concreto no mínimo a cada 10" [254 mm]. Os canais devem pesar menos de 2,31 lbs.[1,05 kg] por pé linear, ter um fundo autolimpante liso, com raio de 2" [51 mm] com um coeficiente de Manning de 0,009 e inclinação neutra de 0% embutida. Os canais devem ter grampos de vergalhões padrão para fixar a vala em sua localização final. Devem ser fornecidos com grades DGC padrão que travam com barras de travamento no canal e não são destinados a cargas de tráfego dinâmico. Grade ranhurada de ferro dúctil Zurn de 5,375" [137 mm] de largura, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06. A grade de ferro dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 20" [508 mm]

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra
  • Grampos de vergalhão integrais para conjunto de elevação
  • Conexões de intertravamento mecânico
  • Opção para um produto configurável Made in USA

Palavras-chave: Sistema Perma-Trench® Shallow, Sistema de drenagem de vala rasa, Instalação de drenagem de vala rasa, Instruções de drenagem de vala rasa zurn Z8863, Drenagem de vala rasa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z883
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosHDPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-25
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems