Publicar produtos
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
    Zurn

    Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame

    Traduzido por Google,

    Os canais têm 80” [2032 mm] de comprimento, 6-1/8” [156 mm] de largura e uma garganta de 4” [102 mm]. As seções modulares do canal são feitas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Os canais têm uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separam durante a instalação e travam mecanicamente no entorno de concreto a cada 10” [254 mm]. Os canais pesam menos de 2,31 lbs.[1,05 kg] por pé linear, têm um fundo autolimpante liso de 1-1/2” [38 mm] com um coeficiente de Manning de 0,009 e 0,75% ou inclinação neutra de 0%. Os canais têm clipes de vergalhões padrão para fixar a vala em sua localização final. Os canais são fornecidos com grades DGC padrão que travam na estrutura. Zurn 5,375” [137 mm] de largura revela Grelha de Ferro Dúctil Ranhurada em conformidade com a especificação ASTM A536-84, Grau 80-55-06. A grelha de Ferro Dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 20” [508 mm] com ranhuras de 1/2” [13 mm] de largura e profundidade de apoio de 3/4” [19 mm]. A grelha tem uma área aberta de 28,1 pol²/pés [59,5 cm²/m]. O canal deve ser fornecido com Estrutura de Ferro Dúctil Fundido em conformidade com a especificação ASTM A536-84, Grau 60-45-10. Fornecido em comprimentos nominais de 20” [508 mm] com 4 âncoras de concreto por seção. As barras de travamento da grelha devem ser integrais à estrutura. Estrutura fornecida com acabamento revestido com dura.

    Palavras-chave: Sistema de drenagem de vala linear Perma-Trench®, Instruções de instalação de drenagem de vala Zurn z886, instruções de instalação zurn z886 hd

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z886-di
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosHDPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem