Publicar produtos
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os canais têm 80” [2032 mm] de comprimento, 6-3/4” [171 mm] de largura de revelação e têm uma garganta de 4” [102 mm]. As seções modulares do canal são feitas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Os canais têm uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separam durante a instalação e travam mecanicamente no entorno de concreto a cada 10” [254 mm]. Os canais pesam menos de 2,31 lbs. [1,05 kg] por pé linear, tem um fundo liso, autolimpante, com raio de 1-1/2” [38 mm] com um coeficiente de Manning de 0,009 e 0,75% ou inclinação neutra de 0%. Os canais têm clipes de vergalhões padrão para fixar a vala em sua localização final. Os canais são fornecidos com grades DGC padrão que travam na estrutura. Grade ranhurada de ferro dúctil Zurn de 5,375" [137 mm] de largura, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06. A grade de ferro dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 20" [508 mm] com ranhuras de 1/2" [13 mm] de largura e profundidade de apoio de 3/4" [19 mm]. A grelha tem uma área aberta de 28,1 pol² por pé [59.463 mm² por metro]. O conjunto de estrutura de aço carbono para serviços pesados ​​de 0,105" [2,67 mm] de espessura está em conformidade com a especificação ASTM A36 com âncoras de concreto de 10 a 4" [102 mm] de comprimento por 80" [2032 mm]. As barras de travamento da grelha devem ser integrais à estrutura. Estrutura fornecida com acabamento com revestimento em pó. Todas as soldas devem ser realizadas por um soldador certificado de acordo com o padrão ASTM AWS D1.1. Estruturas produzidas nos EUA

      Palavras-chave: instruções de instalação do zurn z886-hd, folha de especificações do zurn z886, instalação de drenagem de vala zurn, Z886-hd zurn

      Especificação
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicazurn-z886-hd
      • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
      • Grupo de produtosHDPE, Heavy Duty
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2012-01-12
      • Número de edição2
      • Largura (polegadas)6.75
      • Profundidade (polegadas)81
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)2.31
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
      • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
      • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
      • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
      • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
      • Número OmniClass23-39 29 13 19
      • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems