Publicar produtos
Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Zurn

Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System

Traduzido por Google,

Os perfis ZURN Z886-PVS têm 2032 mm (80") de comprimento, 159 mm (6-1/4") de largura e uma garganta de 102 mm (4"). As seções modulares dos perfis são feitas de polietileno de alta densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Os perfis possuem uma conexão mecânica segura entre as seções, que não se separa durante a instalação e se encaixa mecanicamente no concreto ao redor a cada 254 mm (10") no mínimo. Os canais pesam menos de 3,9 kg/m (2,31 lb/ft), possuem fundo liso com raio de 38 mm (1-1/2”) e função de autolimpeza, com coeficiente de Manning de 0,009 e inclinação embutida de 0,75% ou neutra (0%). Os canais possuem grampos para vergalhões como padrão para fixar a vala em sua posição final. Os canais são fornecidos com grelhas padrão de PVC não removíveis. A grelha Zurn para ranhuras de pavimentação, com abertura de 10 mm (3/8”) e altura de 70 mm (2-3/4”), é fabricada em aço reforçado com ferro fundido dúctil, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06, e classificada como classe B de acordo com a classificação de carga superior DIN EN1433. Fornecida em comprimentos nominais de 1016 mm (40”) com profundidade de apoio de 19 mm (3/4”). A grelha possui uma área aberta de 95 cm²/pé² (4,5 pol²/ft). cm²/m].

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra - Construção leve e durável em polietileno.
  • Clips de reforço integrados para conjunto de elevação
  • Seções mais longas e leves
  • Conexões de intertravamento mecânico
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z886-pvs
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosHDPE, Paver Slot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-16
  • Número de edição2
  • Profundidade (polegadas)80
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_24_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage channels with gratings
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING