Publicar produtos
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A caixa de coleta ZURN Z887-12 deverá ter 305 mm (12") de largura x 624 mm (24-9/16") de comprimento e 610 mm (24") de profundidade. A caixa de coleta deverá ser feita de polietileno de alta densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Deverá ser fixada mecanicamente na estrutura de concreto a cada 254 mm (10"). A caixa de coleta deverá pesar menos de 6,6 kg (14,6 lbs). A caixa de coleta deverá ter grampos de fixação para vergalhão como padrão, para garantir sua segurança na posição final. Deverá ser fornecida com grelha DGC padrão. Grelha de ferro fundido dúctil Zurn com 305 mm (12") de largura, conforme especificação ASTM A536-84, Grau 80-55-06. A grelha de ferro fundido dúctil é classificada como Classe C de acordo com a norma DIN EN1433 para cargas superiores. Fornecida em comprimentos nominais de 608 mm (24"), com ranhuras de 21 mm (13/16") de largura e profundidade de apoio de 38 mm (1-1/2"). A grelha possui uma área aberta de 171 cm²/m (80,8 pol²/pé²). O sistema é classificado como Classe C pela norma DIN EN1433. As grelhas não se fixam à bacia.

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra – construção leve e durável em polietileno.
  • Clips de reforço integrados para conjunto de elevação
  • Fácil de instalar em sistemas de valas
  • Configurável nos EUA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z887-12
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosCatch Basin, HDPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems