Publicar produtos
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Traduzido por Google,

A caixa de captação Zurn Z887-6 deverá ter uma abertura de 6-1/4 [159] de largura x 20-3/4 [527] de comprimento e 20 [508] de profundidade. O corpo deverá ser feito de polietileno de alta densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Deverá ser fixada mecanicamente ao concreto circundante a cada 10 [254] no mínimo. A caixa de captação deverá pesar menos de 17 libras [7,7 kg] por pé linear. A caixa de captação deverá ter grampos de fixação para vergalhões como padrão para fixá-la em sua posição final. Deverá ser fornecida com grelhas DGC padrão que se fixam à caixa com barras de travamento e não se destina a cargas dinâmicas de tráfego. Grelha ranhurada Zurn de ferro fundido dúctil com abertura de 6 [152] de largura, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06. A grelha de ferro fundido dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em 20 [508] comprimentos nominais com ranhuras de 1/2 [13] de largura e 3/4 [19] de profundidade de apoio. A grelha tem uma área aberta de 18,57 pol² por pé [39.307 mm² por metro].

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra – construção leve e durável em polietileno.
  • Clips de reforço integrados para conjunto de elevação
  • Fácil de instalar em sistemas de valas
  • Configurável nos EUA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z887-6
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosCatch Basin, HDPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems