O ralo de elevador Zurn Z899-100 é um canal de aço inoxidável fabricado com aço inoxidável de calibre #11, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com saída central, cintas de ancoragem e acabamento jateado. O ralo de elevador foi projetado para otimizar o fluxo no sistema através do uso de uma saída em formato de funil e uma estrutura de nervuras direcionadoras de fluxo. A grelha padrão é de arame de aço inoxidável (-SWG) em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com travas antivandalismo, atende aos requisitos da ADA e de segurança contra saltos altos, possui uma área aberta de 83,74 pol²/pé linear [1.771,94 cm²/metro linear] e foi projetado para atender à Classe A de acordo com a classificação de carga DIN EN1433, além de ter sido testado para 2500 lbs conforme a norma ASME A112.6.3. Grelha opcional fabricada em aço inoxidável (-FS) disponível, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com travas antivandalismo, atende aos requisitos da ADA e de segurança contra saltos altos, possui uma área aberta de 34,13 pol²/pé linear [722,19 cm²/metro linear] e foi projetada para atender à Classe A de acordo com a classificação de carga DIN EN1433, além de ter sido testada a 2500
Este sistema foi projetado para atender ao Código SFFC, Seção 511.1, para uma vazão de 100 GPM. (Substitui Z895-94 e Z899)
Nota: O comprimento máximo de 96 cm e o mínimo de 36 cm devem ser atendidos para satisfazer a especificação de vazão de 100 GPM.
Características:
Palavras-chave: Dreno de elevador, Limiar de dreno de elevador, Limiar de elevador, Interceptores de drenagem, Interceptores de drenagem de vala linear
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |