Publicar produtos
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Arquivado

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Especificação
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zc100-ea
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-29
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage