Publicar produtos
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Traduzido por Google,
Válvula Metroflush® Operada por Sensor Exposta para Armários de Água
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zems6200
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de produtosZEMS Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves