Publicar produtos
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga cromada exposta, silenciosa, tipo diafragma, com exterior polido. Completo com o AquaVantage TPE da Zurn, resistente a cloramina, diafragma de vedação dupla com um by-pass triplo filtrado e resistente a entupimento. A unidade possui um atuador de motor de 6VDC com sensor infravermelho automático, LED de visualização do usuário, luz indicadora de bateria fraca, auto-lavagem de 24 horas comutável e três segundos de atraso de descarga para impedir falsas descargas, sensor angulado de 10 graus para detecção ideal do usuário, descarga de cortesia botão, caixa de policarbonato resistente a impactos, lente de vidro resistente a impactos e tampa de metal cromado. A unidade vem completa com 4 baterias tamanho "C", chave para instalação e chave allen para o compartimento da bateria. A eletrônica EZ Flush é ultra eficiente em termos de energia para uma vida útil ideal da bateria. Esta unidade incorpora um disjuntor a vácuo de alta pressão de retorno, porca de acoplamento hexagonal de peça única, arremate ajustável, acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior. A parada de controle possui proteção interna de proteção de sifão, tampa de parada resistente a vandalismo, kit de solda de suor e um flange de parede fundido com parafuso de ajuste. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zer6000av-cpm
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaVantage®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas