Publicar produtos
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
    Zurn

    ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame

    Traduzido por Google,

    Os canais têm 3048 mm de comprimento, 305 mm de largura de saída e 235 mm de garganta. As seções modulares dos canais são feitas de polímero reforçado com fibra (FRP) e possuem uma conexão mecânica positiva entre as seções que não se separa durante a instalação. Os canais pesam menos de 2,29 kg por pé linear, possuem um fundo liso e autolimpante com raio de 76 mm, coeficiente de Manning de 0,009 e inclinação embutida de 1,04% ou neutro de 0%. Os canais são equipados com grades DGC padrão que se prendem à estrutura. Grelha Zurn de ferro dúctil ranhurada com 305 mm de largura, em conformidade com a especificação ASTM A536, Grau 80-55-06. A grelha de ferro dúctil é classificada como classe C, de acordo com a norma DIN EN 1433 para cargas máximas. Fornecida em comprimentos nominais de 610 mm, com ranhuras de 21 mm de largura e profundidade de apoio de 38 mm. A grelha possui uma área aberta de 171.027 mm² por metro quadrado. A estrutura de aço carbono reforçado, de calibre nº 7, está em conformidade com a especificação ASTM A36. As estruturas devem ser fixadas mecanicamente ao concreto circundante com um espaçamento máximo de 533 mm, com 14 ancoragens por 3048 mm. As estruturas possuem suportes de fixação de vergalhões como padrão para fixar a vala em sua localização final. As barras de travamento da grade devem ser integradas à estrutura. A estrutura é fornecida com acabamento em pintura eletrostática a pó. Todas as soldas devem ser realizadas por um soldador certificado conforme a norma ASTM AWS D1.1. As estruturas e os canais devem ser produzidos nos EUA.

    Palavras-chave: sistema de drenagem de vala de fibra, sistema de drenagem de vala, sistema de drenagem de vala de polímero, sistema de drenagem de vala com estrutura de aço, especificação de drenagem de vala

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zf812
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosChemical Processing, Vinylester
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-05-08
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)120
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage collection and distribution systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Storm Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems