Publicar produtos
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Traduzido por Google,

Válvula de descarga oculta, silenciosa, tipo diafragma, em latão bruto, com diafragma de vedação dupla em TPE AquaVantage da Zurn, resistente à cloramina, com bypass triplamente filtrado e resistente a entupimentos. Diafragma com tripla filtragem resistente a entupimentos. Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para maior vida útil e menores custos de manutenção. Válvula de descarga com acionamento hidráulico para aplicações industriais.

Características:

  • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
  • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
  • Válvula de descarga com acionamento hidráulico para aplicações penais
  • Garantia de 3 anos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zh6613av-mbp
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de produtosAquaVantage®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves