ZPD1 ZURN POD PRO® Raso raso para piso e chuveiro com estrutura de fixação e saída drop-in foi projetado para reduzir o tempo de instalação e fornecer flexibilidade no local de trabalho. O dreno de piso sanitário mais raso da Zurn vem como padrão com perfil baixo, ½ ”[13 mm] de profundidade, Tipo 304, corpo de aço inoxidável fundido com 12” [350 mm] de comprimento independente, Tipo 304, saída inferior de aço inoxidável, junta de saída de neoprene, combinação de braçadeira e estrutura de membrana de níquel bronze ou aço inoxidável com ranhuras de infiltração integradas e filtro de níquel bronze ou aço inoxidável polido, à prova de salto, redondo ou quadrado para serviços leves com etiqueta de filtro para proteção durante a colocação de ladrilhos ou concreto. O corpo do dreno também inclui três flanges de fixação projetadas para permitir que o dreno seja fixado mecanicamente de forma rápida e fácil a qualquer superfície do piso.
Características:
ZPD1 | ZPD1-NB | ZPD1-SS | ZPD1-5B | ZPD1-6B | ZPD1-5S | ZPD1-6S | POD PRO
Palavras-chave: Dreno de piso, cápsula externa, construção pré-fabricada, pré-fabricado, saída drop-in, ralo de chuveiro, balde de sedimentos, filtro de níquel bronze, dreno de piso raso, bronze de níquel polido, ralo de piso sanitário, braçadeira de membrana, saída inferior drop-in , dreno de piso sanitário, ranhuras de infiltração, funil de diâmetro, piso raso, dreno de piso ZPD1, dreno de piso POD Pro, construção externa de cápsulas, construção pré-fabricada, dreno de baixo perfil, tecnologia de saída drop-in, dreno de fácil instalação, flexibilidade no local de trabalho, ZPTSP POD Pro Vedação de barreira de barreira, redução de evaporação de armadilha, prevenção de gases, prevenção de odores, prevenção de insetos, compatibilidade de dreno linear ZPT1, soluções de drenagem, dreno de piso Zurn, dreno de piso comercial, dreno de piso residencial, dreno de piso industrial, tecnologia de armadilha de barreira
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |