Publicar produtos
ZPT1 POD Pro Linear Drain
ZPT1 POD Pro Linear Drain
    Zurn

    ZPT1 POD Pro Linear Drain

    3.6 de 5 estrelas3.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O dreno linear raso ZPT1 com flange de membrana e saída drop-in foi projetado para reduzir o tempo de instalação e fornecer flexibilidade no local de trabalho. O dreno linear sanitário mais raso da Zurn vem de fábrica com canal anti-poças em forma de V de aço inoxidável tipo 304 de baixo perfil, 1/2” [13 mm] de profundidade, com saída inferior drop-in independente de aço inoxidável tipo 304 de 2” [51 mm] de deslocamento No-Hub com 12” [350 mm] de comprimento. O dreno linear também vem de fábrica com um flange de membrana integral para colagem em membranas de impermeabilização, junta de saída de neoprene e uma grade ranhurada de aço inoxidável segura, à prova de saltos e leve, com borda de ladrilho combinada e travamento de grade integrado. O Drain foi projetado para instalações rasas no subsolo, onde o concreto pode não estar presente, e pode ser encomendado sob medida para acomodar espessuras de ladrilhos acabados de 1/4” [6 mm] a 3/4” [19 mm] em incrementos de 1/16” [2 mm].

    Características:

    • O Drain foi projetado para instalações rasas em subpavimentos onde o concreto pode não estar presente e pode ser encomendado sob medida para acomodar espessuras de ladrilhos acabados de 1/4" a 3/4" em incrementos de 1/16"
    • O dreno linear também vem de fábrica com um flange de membrana integral para impermeabilização, junta de saída de neoprene e uma grelha de aço inoxidável segura.
    • Quatro opções de grades estéticas disponíveis: Trama de cesta, Bloco decorativo, Ranhurado (vem como padrão, salvo indicação em contrário) e Onda
    • Conformidade com ADA e Heel-Proof
    • Classificação de carga leve para aplicações de tráfego de pedestres
    • Garantia de 1 ano

    Palavras-chave: Pré-fabricado, Pré-fabricado, Modular, Construção de cápsula, construção pré-fabricada, vala, dreno de vala, flothru, flo-thru, linear, drenagem linear, dreno, dreno linear, dreno de chuveiro, sem barreiras, dreno sem barreiras, dreno decorativo, drenos decorativos, vala decorativa, dreno de aço inoxidável, aço inoxidável, vala de aço inoxidável, dreno linear de aço inoxidável, dreno sanitário, dreno sanitário, vala de vaso sanitário, trincheira profissional, dreno profissional, cápsula de aço inoxidável, junta de saída, grelha ranhurada, Drenos de águas residuais de convés, Dreno de vala linear raso, flange de membrana, saída drop-in

    Modelo(s) adicional(ais) disponível(is)

    ZPT1-CLO-OL

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zpt1
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de produtosShallow Pour - POD - Prefab Construction -Linear Finish Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)3
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems