Publicar produtos
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
    Zurn

    ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga cromada exposta com tampa externa de metal resistente e polido.

    Conformidade:

    • MassachusettsMAaprovado
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • IAPMO P&T
    • CSA B125.37
    • listado pela cUPC
    • Listado pelo IPC
    • NPCC

    Características:

    • Kit de pistão filtrado resistente à cloramina
    • Liga de latão patenteada com baixo teor de chumbo e resistente a DR
    • Sensor atuador alimentado por 4 pilhas "AA" Vida útil da bateria de 3 anos com 48.000 ativações por ano
    • Botão de substituição manual mecânico
    • Controle Parada Proteção interna do sifão Tampa de parada resistente a vandalismo Kit de solda por suor Flange de parede fundida com parafuso de fixação
    • Disjuntor de vácuo Alta contrapressão Porca de acoplamento sextavada de uma peça
    • Selos internos resistentes à cloramina
    • Peça de cauda ajustável
    • Acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior

    Palavras-chave: Válvulas de descarga com sensor, Válvula de descarga para mictório, Válvula de descarga com sensor para mictório, Válvula de descarga com sensor para mictório Zurn, Válvula de descarga com sensor Zurn, Válvula de descarga com sensor para mictório

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-ztr6203
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosZTR Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas