Válvula de descarga cromada, tipo pistão, exposta e silenciosa, com exterior polido. Completa com bypass filtrado MetroVantage resistente à cloramina da Zurn. A válvula está em conformidade com a ADA, com um recurso de manopla sem retenção e sem vazamento. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
- IAPMO P&T
- CSA B125.37
- Código de encanamento uniforme listado pela UPC
- Listado pelo IPC
- Listado pela NPCC
- Marcado como Watersense
Características:
- Liga de latão patenteada com baixo teor de chumbo e resistente à dezincificação
- O Control Stop possui proteção interna contra sifão, kit de solda Sweat, parede
flange com parafuso de fixação. - Disjuntor de vácuo de alta pressão com porca de acoplamento sextavada de uma peça
- Vedações internas resistentes à cloramina
- Peça de cauda ajustável
- Acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior
Palavras-chave: Metro Flush, Válvulas de Descarga, Zurn Metro Flush, Válvula de Descarga, Encanamento de Acabamento