Publicar produtos
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
    Zurn

    Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves

    Traduzido por Google,

    As válvulas de descarga de pistão Zurn Metroflush são equipadas com um pistão resistente à cloramina, com bypass filtrado resistente a entupimentos e juntas e vedações resistentes a produtos químicos, para maior vida útil com menores custos de manutenção. Exigindo contato direto do usuário para acionar a descarga por meio de uma manopla, essas válvulas são a base do portfólio de válvulas de descarga Zurn. As válvulas de descarga expostas oferecem facilidade de acesso e utilidade para projetos do dia a dia, com todos os componentes de trabalho à vista. Essas instalações são as mais comuns, com acesso mais fácil para manutenção e retrofit.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO P&T
    • CSA B125.37
    • Código de encanamento uniforme UPClistado
    • Listado pelo IPC
    • Listado pela NPCC
    • Marcado como Watersense

    Características:

    • Pistão com desvio filtrado resistente a obstruções, vedações resistentes à cloramina e ligas de latão com baixo teor de chumbo
    • Alça compatível com ADA com recursos de alça sem retenção aberta e sem vazamento
    • Parada de controle com proteção interna de sifão, kit de solda de suor e flange de parede fundida com parafuso de fixação
    • Kit disjuntor de vácuo para altas pressões de retorno
    • Vedações internas resistentes à cloramina
    • Peça de cauda ajustável
    • Acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior.

    Palavras-chave: Metroflush, Válvula de descarga, Válvulas de mictório, Válvula de descarga de mictório, Descarga manual

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z6203
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosMetroFlush®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas