Publicar produtos
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga com diafragma exposto, silenciosa e cromada, com exterior polido. Completa com diafragma de vedação dupla resistente à cloramina e bypass anti-entupimento. A válvula incorpora um atuador motorizado, um sensor de proximidade infravermelho convergente integrado e um sensor manual com botão de acionamento capacitivo, carcaça em policarbonato de alta resistência a impactos e tampa plástica cromada com botão de acionamento manual e sensor angulado em 10 graus.

    Características:

    • Diafragma de bypass linear resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Baixa tensão, sensor integrado e acionador de motor montado lateralmente para fácil instalação e utilização.
    • Garantia limitada de 3 anos
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_zems6000pl-is
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosZEMS Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas