Publicar produtos
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga com diafragma exposto e silencioso, cromada e com exterior polido. Completa com diafragma de vedação dupla AquaVantage® TPE da Zurn, resistente à cloramina, com bypass anti-entupimento. A válvula incorpora um atuador motorizado, um sensor de proximidade infravermelho de convergência integrado com botão de acionamento capacitivo, corpo em policarbonato de alta resistência a impactos e tampa plástica cromada com sensor angulado a 10 graus.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • NPCC
    • Certificado WaterSense

    Características

    • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Baixa tensão, sensor integrado e acionador de motor montado lateralmente para fácil instalação e utilização.
    • Garantia limitada de 3 anos
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_zems6003av-is
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosZEMS Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas