Опубликуйте свои продукты
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Архив

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Cпецификация
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeemax-ha024240
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)17
    • Ширина (дюймы)17
    • Глубина (дюймы)3.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCТеплообменник
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC