เผยแพร่สินค้าของคุณ
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
    AF SYSTEMS

    AF BAGS cable tray penetrations

    AF BAGS are intumescent and ablative fireproof pillows certified under EN 1366-3 for sealing up to EI 240 of cable tray penetrations.

    AF BAGS are recommended when frequent systems maintenance or modification is required. They can be easily removed and re-positioned once the work has been carried out. AF BAGS consist of a non-combustible glass fibre casing, treated with a special polyurethane product containing intumescent granular material, thermal insulating aggregates and products which gradually release water. The AF BAGS expand as the temperature rises (over 180°C).

    AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

    สเปคสินค้า
    • Supply and application of AF BAGS fireproof pillows, consisting of a 200 g/m² non-combustible fibreglass casing and containing intumescent granular compounds, thermal insulating aggregates and products with gradual release of water, for protection up to EI 240 of cable tray penetrations in walls, floors and on a structure consisting of AF PANEL rock wool double panel. The product is certified for "small" - "medium" and "large" cable penetrations, to create a fireproof seal for cables with a diameter of up to 21 mm ("small") with a sealing depth of 120 mm even on non-conventional structures such as sandwich and self-supporting walls.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AF-BAGS-sacchetto-antifuoco-per-attraversamenti-di-passerelle-portacavi
    • Product familyFire Stopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AF BAGS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass fibre
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFirestopping
    • OmniClass Number23-13 25 13
    • OmniClass TitleFirestopping
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)