เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head

  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: S211-PCH
    Shape: square

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
  • Product familyPlumbing Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Head
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures