เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head

  • 1/2" female IPS fixed, no ball joint design.
  • 16" X 16" square all brass body with 256 easy clean rubber jets.
  • Available in 2.5 and 2.0 GPM (2.0 GPM @ 55 PSI).

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: S217-PCH
    Item Weight: 11 pounds
    Product Dimensions: 16 x 16 x 2 inches
    Item model number: S217-PCH
    Size: 16"
    Color: Polished Chrome
    Shape: square

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jaclo-S217-16in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
  • Product familyPlumbing Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Head
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures