เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Solid Brass Construction. Specified handles (lever or cross) are ADA compliant when used with faucet. Brass Valve Bodies Valve Included. Must order handles (2-116 Lever or 2-222 Cross) separately. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. Spout Assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
    • Available in Polished Chrome, Forever Brass (PVD), Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze
    • Solid Brass Construction
    • Specified handles (lever or cross) are ADA compliant when used with faucet
    • Brass Valve Bodies Valve Included
    • Must order handles (2-116 Lever or 2-222 Cross) separately.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 1-7/16" (3.7 cm) spout height at outlet
    • 5-5/8" (14.3 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Newport-Brass-7300-Newport-365-Deck-Mounted-Bathroom-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets