เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Washbasin mixer Ch3 - With polypropylene pull and drain
    สเปคสินค้า
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D0790
    • Product familyULYSSE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings