เผยแพร่สินค้าของคุณ
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Automatic air release valve for dry / pressurized risers Automatic air release valve is generally installed in systems for dry risers, but can also be used in wet systems such as pressurized risers, automatic sprinkler systems and systems for indoor fire hydrants. Float in hard rubber to withstand high pressures. Air in the system is evacuated through the ventilation hole when it is charged with water until the water reaches the float chamber. The float is then pressed upwards and seals the ventilation hole. Maximum working pressure 12 Bar. Maximum test pressure 20 Bar.
สเปคสินค้า
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-release-valve-DN80-105430
  • Product familyDry Riser
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Release valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)123
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)