เผยแพร่สินค้าของคุณ
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

สเปคสินค้า
  • art. nr. 101203 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.facade-hatch-500x500-101203
  • Product familyDry&Wet Riser
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)