เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    MODEL 200 SMOKE CURTAIN
    In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code.

    MODEL 400 SMOKE CURTAIN
    The M400 is available in a variety of sizes and offers more installation options than its sibling, the M200. Fire protection engineers and architects can maximize space in elevator lobbies and maintain code-compliant smoke and fire containment by combining the M400 with the fire-rated doors already present on most elevators.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SmokeGuard-200-400
    • Product familyFire Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Curtains and Shutters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClass Number23-17 21 15
    • OmniClass TitleFire and Smoke Shutters and Curtains
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)