เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable thermostatic shower mixer by Clever
Standard Hidráulica

Adjustable thermostatic shower mixer by Clever

Therm Box Adjustable thermostatic shower system by Clever.
สเปคสินค้า
    • Thermostatic shower mixer with adjustable tube and diverter built in. 
    • Circular shower head Ø200 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.termostatico_ducha_circular
  • Product familyTaps & Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clever taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา