เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08
    UNITED Water Products

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Model F-08

    Wet Barrel Fire Hydrant (FIREFLO C503) are in accordance with the AWWA C503 standard.

    1. 250 PSI Working Pressure, 500 PSI Test Pressure
    2. Hydrant barrel is of high strength ductile iron, ASTM A536, Grade 65-45-12.
    3. Rated working pressure of 250 psi at 33° F to 126° F.
    4. 6” Flanged inlet connection to AWWA C110/ANSI B16.1, Class 125 or ANSI B16.5 Class 150RF drilling pattern.
    5. Stems are blow-out proof and constructed of optional heavy duty silicon bronze or stainless steel.
    6. Each valve assembly is furnished with an extra large volume rubber seat for superior flow and sealing performance.
    7. Corrosion protection is accomplished by special epoxy coating, interior and exterior.
    8. All nozzles are removable with a wide range of nozzle thread specifications.
    9. Available with Monitor Attachment and Check Valve Assembly
    10. Two and three-way outlets

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • Product familyFire Hydrant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wet Barrel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • OmniClass Number23-29 25 13 13
    • OmniClass TitleWet Barrel Fire Hydrants
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)