Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BİSTA
EAE Group

EAE Aydınlatma - BİSTA

Yuvarlak ve kare formlarda tasarlanan BISTA YV SBT, sabit gövdesiyle vurgu aydınlatması için ideal bir seçimdir. Derin ışık kaynağı sayesinde ortamda oluşabilecek parlamayı en aza indirir ve görsel konforu en üst düzeye çıkarır.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik Sistem: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 40° / 60°

    Optik Kapak: Şeffaf Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W / 28 W / 36 W

    Lümen Değeri: 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Gömme Montajlı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bista
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika