Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BLOOM GÖMME MONTAJ
EAE Aydınlatma - BLOOM GÖMME MONTAJ
EAE Aydınlatma - BLOOM GÖMME MONTAJ
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - BLOOM GÖMME MONTAJ

    4.4 / 5 yıldız4.4(16 incelemeler)
    BLOOM V6 sadece bir aydınlatma armatürü değil, aynı zamanda mekanınıza estetik ve verimlilik sunan bir ışık sanatıdır. Hastanelerden okullara, ofislerden perakende alanlarına kadar modern tasarımı ve gelişmiş LED teknolojisiyle fark yaratır. Temiz hatlarıyla mekanınıza zarafet katarken, parlamayı kontrol eden opal difüzörüyle ışığı mükemmel bir dengede yayar. En basit ışık biçimi olan BLOOM V6 ile mekanlarınıza hayat verin.
    Özellikler
    • Gövde: Sac Metal Gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      Optik Açılar: -

      IP: IP20

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK02

      Giriş Voltajı: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Güç: 17W / 37W / 40W / 50W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

      Gövde Renkleri: RAL 9003

      Montaj: Gömme montajlı

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bloom_recessed_mounted
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuRecessed Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSheet metal
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika